Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS LC300?

A SITRANS LC300 egy inverz frekvenciaváltási kapacitású folyamatos szintadó, amely ideális folyadékok és szilárd anyagok vagy folyékony interfész alkalmazások pontos szintméréséhez.

Az edényfúvókák közelében lévő anyagok felhalmozódása gyakran veszélyezteti a mérési pontosságot Az Active-Shield technológiánk ezt úgy oldja meg, hogy figyelmen kívül hagyja az aktív pajzs részben történő felhalmozódás hatását, így a mérések pontosak és megbízhatóak maradnak.

A PFA-bélelt szondák nagy pontosságot és megbízhatóságot biztosítanak. A beépített helyi LCD kijelző nyomógombos kalibrálással egyszerűsíti a telepítést és a programozást.

Főbb előnyök

Mérje meg pontosan

Végezzen megbízható folyadékok és szilárd anyagok szintmérését még kihívásokkal teli körülmények között is. Pontos adatokat kaphat a működési vezérléshez a megalapozott döntésekhez és a folyamatok optimalizálásához.

Költségek csökkentése

Minimalizálja a karbantartási és egyéb költségeket azáltal, hogy elkerülje az anyag felhalmozódását az edény fúvókája Egyszerűsítse a teljesítményt, hosszabbítsa meg a működési időket, és csökkentse a takarítás leállását.

Egyszerűsítse a telepítést

Könnyen telepíthető a beépített helyi LCD kijelzővel és a nyomógombos kalibrálással. A szabványos kétvezetékes (4—20 mA) áramhurok kialakítása lehetővé teszi a meglévő vezérlőrendszerekbe való egyszerű integrációt.

Kiemelt képességek

Kezdje el