Az új SITRANS FMT020 adó egy nagy teljesítményű, robusztus, intelligens termék, amelyet a vezető folyadékok rendkívül pontos és megbízható áramlásmérését igénylő alkalmazások széles skálájára terveztek. Elektromágneses áramlásérzékelő technológiánkat használja, és a MAG 5000 sorozatot követő MAG-távadók teljesen új generációját képviseli. Használja a SITRANS FMT020 készüléket olyan alkalmazásokban, mint a víz és a szennyvíz, vagy az általános feldolgozóipar területén. A következő MAG érzékelőkkel is kombinálható egy teljes áramlásmérőhöz:
- SITRANS FMS500: Vízalkalmazások
- SITRANS FMS300: Minden alkalmazás, beleértve a magas nyomást és a magas hőmérsékletet
Az adó működhet a SITRANS FUE950 energiaszámológéppel, amely az áramlásmérőtől kapja az impulzusjelet az energiaméréshez.