Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS FM Verificator?

A SITRANS FM Verificator egy rendkívül fejlett eszköz, amelyet komplex ellenőrzések és teljesítményellenőrzések elvégzésére használnak. Biztosítja, hogy az áramlásmérő a specifikációnak megfeleljen, beleértve az érzékelő mágneses integritását is, a telepítésbe történő beavatkozás nélkül végzett helyszíni teszteléssel. Ez a teljesen automatikus ellenőrzés teljes jelentést nyújt arról, hogy a teljesítmény megfelel az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványoknak.

Főbb előnyök

Az áramlásmérők ellenőrzése kikapcsolás nélkül

Végezzen teljes ellenőrzéseket a soron az eltávolítás elkerülése és a gyártás folyamatos fenntartása érdekében, miközben megőrizze a pontosságot és a megfelelőséget.

Felgyorsítsa a megfelelőségi jelentést

Készítsen nyomon követhető hitelesítési tanúsítványt a helyszínen az auditkészség és a gyorsabb dokumentáció érdekében.

Egyszerűsítse az élmegjelenítést

Az eredmények párosítása a Unified Edge Apps alkalmazásokkal az adatok helyileg történő megtekintéséhez, az alkalmazások központi kezeléséhez és a webhelyek közötti méretezéshez.

Kiemelt képességek