Plug-and-Play
Lehetővé teszi az adó egyszerű helyszíni cseréjét és üzembe helyezését mindössze percek alatt.
A SITRANS FM MAG 6000 egy mikroprocesszor alapú adó nagyobb pontosságot és nagyobb funkcionalitást igénylő igényes alkalmazásokhoz. Ez a nagy pontosságú magmérő javítja az áramlásmérést, és integrált platformján keresztül rugalmas használatot tesz lehetővé az összes termékkel. Egyedülálló SensorProm technológiája egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé, míg a validált kalibrálás biztosítja a legpontosabb áramlásmérést.
Integrált platformunk lehetővé teszi az FM MAG 5000 vagy 6000 adó rugalmas használatát minden termékhez (MAG 5100/3100/1100).
Az FM MAG 5000 rugalmasan szerelhető, kompakt vagy különálló telepítéssel is lehetséges.
Az átfogó diagnosztikai és szervizmenü javítja a hibaelhárítást és az eszközellenőrzést.
Lehetővé teszi az adó egyszerű helyszíni cseréjét és üzembe helyezését mindössze percek alatt.
Tárolja a kritikus, érzékelőspecifikus adatokat, és továbbítsa azokat az adónak az egyszerű, rugalmas üzembe helyezés érdekében.
Biztosítsa a pontos áramlásmérést: Minden Siemens elektromágneses áramlási adó olyan létesítményekben van kalibrálva, amelyek egyedileg akkreditáltak az ISO/IEC 17025 szerint.