Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIWAREX mérőelektronika?

A SIWAREX tömegmérő elektronikánk, beleértve a SIWAREX FTA, WP251 és WP351, pontos tömegmérési megoldásokat kínál ipari adagolási, töltő- és csomagolási mérlegekhez. Ezek lehetővé teszik a pontos és hatékony anyagkezelést a különböző tömegmérési feladatok során.

Számos ipari folyamat nagy pontosságot és sebességet igényel a különböző anyagok adagolásához. A SIWAREX segítségével gyors és pontos töltést érhet el, amely kritikus fontosságú a termékminőség és a működés hatékonysága szempontjából. Elektronikus tömegmérési alkalmazásaink nagy felbontást, nagy pontosságot és gyors adagolási jeleket kínálnak.

A SIWAREX WP351 és WP251 egyaránt nagy felbontással és nagy pontossággal büszkélkedhet egy- vagy többkomponensű adagoláshoz. Zökkenőmentesen integrálja a megoldásokat a SIMATIC automatizálási környezetébe.

Főbb előnyök

A következetesség javítása

Növelje az alkatrészek adagolásának pontosságát, ami kritikus tényező a sikeres és kiváló minőségű termékek számára. Pontos és megbízható mérőberendezéseink következetes adagolást biztosítanak a termék minőségének védelme érdekében.

Optimalizálja a műveleteket

Szilárd vagy folyékony áruk teljes feltöltése gyorsan és pontosan. Tömegmérési alkalmazásaink gyorsaságot és pontosságot biztosítanak a tömegmérési műveletek egyszerűsítéséhez.

Szükség szerint méretezze

SIWAREX megoldásaink robusztus teljesítményt nyújtanak bármilyen méretben, amire szüksége van. Alkalmazkodjon a fejlődő műveletekhez, és építsen megbízható tömegmérési infrastruktúrát.

Kiemelt képességek

Kezdje el