Weighfeeders
A mérlegadagolók mérik és szabályozzák az anyag átviteli mennyiségét. A Siemens rendszerek megbízható mérési pontossággal különböztetik meg magukat. A Siemens érzékeny mérőcellái nagy mérési pontosságot biztosítanak.
A Siemens szíjmérlegek, mérlegadagolók és szilárd anyagáramlásmérők biztosítják a mozgásban lévő száraz ömlesztett szilárd anyagok, porok és szemcsés anyagok folyamatos soros mérését.
Folyamatos tömegmérési megoldásaink pontos és megbízható adagolást biztosítanak, lehetővé téve a termelés optimalizálását. Az egyszerű telepítést és az alacsony karbantartást nagy pontossággal kombinálva ezek a rendszerek maximális teljesítményt nyújtanak.
A szíjmérlegek, a tömegmérők és a szilárdtest-áramlásmérők mellett önálló tömegmérő elektronikát kínálunk, például SIWAREX terminálok és integrátorok; fordulatszám-érzékelők, kerék-hajtású visszatérő szíj- és tengelyhajtású fordulatszám-érzékelők; SIMATIC S7-1200 vezérlők, SIMATIC ET 200SP I/O rendszer; valamint folyamatos mérési tartozékok, például mechanikus kalibráló szerszámok.
A Siemens szíjmérlegei egyszerűen telepíthetők, és nincsenek mozgó alkatrészekkel, amelyek korlátozzák a szükséges karbantartást. Növelje termelékenységét: az egyedi mérőcella kialakítású oldalerők nem befolyásolják a mérési pontosságot.
A Siemens mérlegadagolók optimalizálják termelését azáltal, hogy folyamatosan mérik az öv terhelését és az öv sebességét, hogy kiszámítsák az aktuális szállítási sebességet, összehasonlítva a mért mennyiséget a szíj sebességének szabályozásához szükséges beállított ponttal.
Minden szilárdtest-áramlásmérő modell pontos, megismételhető eredményeket eredményez, és felhasználható olyan kritikus funkciókhoz, mint például a kötegelt betöltés és a keverés. A biztonságos túlterhelésvédelem szabványos funkció.

A mérlegadagolók mérik és szabályozzák az anyag átviteli mennyiségét. A Siemens rendszerek megbízható mérési pontossággal különböztetik meg magukat. A Siemens érzékeny mérőcellái nagy mérési pontosságot biztosítanak.

Az öv mérési rendszereit elkülönítik az oldalirányú erőktől, minimális hiszterézissel és maximális linearitással. Párosítsa őket nagy felbontású sebességérzékelőinkkel a nagy pontosság és megismételhetőség érdekében.

Keresse meg a megfelelő, kevés karbantartást igénylő szilárd anyag-áramlásmérőt bármilyen alkalmazáshoz, amely magában foglalja a szabadon áramló ömlesztett anyagok, porok és granulátumok áteresztőképességének folyamatos mérését.