Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Assetfox?

Ahol az információcserét automatizálni és szabványosítani kell, az Assetfox ezt lehetővé teszi az Asset Administration Shell (AAS) szabvány alapján. Fejlett mérnöki technológiát valósít meg azáltal, hogy a termékeket a vezető mérnöki eszközökben felfedezhetővé teszi, biztosítja az új végfelhasználói követelményeknek megfelelő termékadatok kezdeti továbbítását az OEM-k által, és javítja az üzemeltetők eszközkezelését azáltal, hogy kiküszöböli a kézi információátvitelt és frissítést.

Hozzon létre AASX (AAS fájlformátum) csomagokat a termékellátáshoz automatikus vagy kézi megközelítésben, amelyek APIs segítségével érhetők el

Szabványoknak megfelelő AAS csere

Az Assetfox megvalósítja az IDTA AAS szabványt (IEC 61406), beleértve a digitális névtábla AAS almodelljeit, az ECLASS v14.0 műszaki adatait és a VDI 2770 átadási dokumentációját, az MX-porton keresztül interoperábilis.

Ipari minőségű alkalmazás

Sokoldalú megoldás, amely lefedi az összes releváns adatcsere felhasználási esetét egy edzett alkalmazással. A megoldás méretezhető kis és nagy létesítményeken, és a legmagasabb kiberbiztonsági követelményeknek megfelelően üzemeltethető.

Rendelkezésre álló SaaS megbízhatóság

A Siemens házigazdája garantált elérhetőséggel és támogatással, ügyfelek erőfeszítései nélkül. Folyamatos karbantartás, frissítések, gyors hibaelhárítás és az AAS szabványnak megfelelő fejlesztés — mindezt a SaaS-előfizetés alá tartozik.

Kiemelt funkciók

AAS infrastruktúra mint szolgáltatás

Az Assetfox teljes, tárolt AAS infrastruktúrát biztosít, beleértve az AAS tárolót, az AAS nyilvántartást, az AAS Discovery, az AASX fájlkiszolgálót, az AAS klienst és a hozzáféréskezelést (nyilvános/magán). Nincs szükség infrastruktúra-beállításra - a többbérleti SaaS platform készen áll a gyártók és az adatvevők számára egyaránt használatra.

Assetfox alkalmazás alapszolgáltatásai
Assetfox felhasználói felület az AAS csomagok létrehozásához és kezeléséhez terméktípusokhoz és példányokhoz.

AASX csomag létrehozása és kezelése

A feltöltött dokumentumokból automatikusan szabványosított AASX csomagokat generál. Az AAS generátor AAS-kompatibilis információs csomagokat hoz létre saját adatokból (PDF, BMECAT/eClass fájlok, képek), amelyek olyan szervezetek számára használhatók, amelyek még nem rendelkeznek AAS-natív adatforrásokkal. Ez lehetővé teszi a géppel olvasható, strukturált eszközadatokat különböző AAS almodellekhez, például digitális adattáblához, műszaki adatokhoz (ECLASS v14.0) és átadási dokumentációhoz (VDI2770). A generálás manuálisan vagy automatikusan elvégezhető az APIs segítségével.

Termék- és berendezések adatelérése MX-porton keresztül

Az Assetfox lehetővé teszi a termék- és berendezések adatainak biztonságos kezelését. A termékadatok nyilvánosan elérhetővé tehetők a mérnöki rendszerekben, míg a berendezésspecifikus adatokhoz való hozzáférés korlátozódhat az olyan felhatalmazott felekre, mint az eszközvásárló.

A végfelhasználó által használt AAS generátor képessége — ebben az esetben kézi megközelítésben.
Az IDTA megfelelőségi logója, amely bizonyítja a szabvány helyes bevezetését az Assetfoxban, mint termékben.

Vállalatok közötti adattérkapcsolat

Csatlakoztassa szervezetét az ipari adattérrel. Az Assetfox támogatja az interoperabilitást más AAS rendszerekkel az MX-Port Leo és az MX-Port Hercules segítségével, támogatva a Manufacturing X/Factory X részeként meghatározott interoperabilitási elveket. Az ügyfélspecifikus adatforrás-csatlakozókat a Siemens partnerek vagy végfelhasználók közvetlenül a szabványosított API használatával valósíthatják meg, elkerülve az IT és OT blokkolást.

A rugalmasság mint fő előny

Az Assetfox az AAS infrastruktúrát rugalmas felhasználható szolgáltatásként teszi lehetővé a végfelhasználók számára, valamint harmadik féltől származó alkalmazás-készítőknek, például a digitális termékpaszport alkalmazásának felépítéséhez, az AAS-információk OEM-ként történő szolgáltatásához vagy az anyagáramlás nyomon követhetőségét lehetővé tevő megoldáshoz. A licencelési modell csak azt számít fel, amit valóban használnak, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kisméretű telepítéssel kezdjen, majd később zökkenőmentesen bővítse.

További információ a digitális termékútlevélről (DPP4.0)

Meghatározott és hozzáférhető API-katalógusleírás, amely lehetővé teszi a végfelhasználók és harmadik felek számára, hogy saját alkalmazásokat építsenek fel az Asse tetején

Gyakran ismételt kérdések