Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SITOP PSU8600?

A SITOP PSU8600 tápegység megbízható 24 V-os energiát biztosít ipari üzemek és gépek számára. Teljes mértékben integrálja automatizálási rendszereibe a PROFINET, az Ethernet/IP vagy az OPC UA segítségével.

A komplex ipari létesítmények hatékony, rugalmas és megbízható energiát igényelnek. A SITOP PSU8600 egyedülálló funkcionalitással és fejlett diagnosztikával oldja meg ezeket a kihívásokat. Működési adatokat rögzít, létfontosságú információkat nyújtva a folyamatos, optimalizált teljesítmény érdekében.

Főbb előnyök

Növelje az elérhetőséget

Átfogó diagnosztikával érjen el magas üzemi rendelkezésre állást. Használja a rögzített működési adatokat a prediktív karbantartáshoz a problémák korai azonosításához a leállások minimalizálása és a rendszer teljesítményének optimalizálása érdekében.

Optimalizálja a helyet

Használjon kompakt szerkezeteket a nagy hatékonyság és a minimális hőveszteség érdekében. Akár négy túlterhelés által felügyelt kimenettel rendelkező áramkör megszakító eszközök számára helyet takaríthat meg. Egyszerűsítse a vezérlőszekrény kialakítását a további alkatrészek és vezetékek csökkentése érdekében.

Védelem a megszakadások ellen

Védje működését az áramkimaradás ellen a SITOP PSU8600 segítségével. Használjon puffer modulokat rövid süllyedésekhez, UPS modulokat pedig hosszabb üzemkimaradásokhoz. Biztonságosan kapcsolja le üzemét, miközben fenntartja az ellenőrzést.

Kiemelt képességek