Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SITOP PSU8400?

A SITOP PSU8400 egy rendkívül megbízható tápegység IO-Link kommunikációval. Stabil energiát biztosít az ipari alkalmazások számára, helyszíni és távoli diagnosztikát is kínál a fokozott vezérlés érdekében.

A hagyományos tápegységeknél gyakran hiányoznak a fejlett diagnosztikai képességek és a robusztus teljesítmény kihívásokkal teli A SITOP PSU8400 kényelmes paraméterezéssel, felügyelettel és diagnosztikával, nagy teljesítménytartalékkal és akár 96% -os hatékonysággal foglalkozik ezzel. Masszív kialakítása stabil működést biztosít még instabil táprendszerekben vagy kétfázisú hibák esetén is.

Főbb előnyök

A megbízhatóság növelése

A SITOP PSU8400 stabil működést biztosít zord környezetben és instabil ellátó rendszerekben, robusztus kialakításával. Tartsa meg a megbízható teljesítményt a hibák során a kétfázisú üzemeltetéssel, és használjon energiatartalékokat a nagy túlterhelés érdekében

Csökkentse a leállást

Időtakarékos üzembe helyezést és gyors cserét érhet el hibák esetén az IO-Link paraméterezésével. Minimalizálja a leállási időt az áramellátás diagnosztikájával és felügyeletével.

Optimalizálja a helyet és a költségeket

Használjon kompakt kialakítást, oldalirányú távolságok nélkül, így kis lábnyomot biztosít a vezérlőszekrényben. Használja ki a nagy hatékonyságot, csökkenti a hőveszteséget és csökkenti az energiafogyasztást.

Kiemelt képességek