A SITOP PSU6200 egy kompakt, sokoldalú tápegység, amelyet 12, 24 vagy 48 V-os szabványos alkalmazások széles skálájához terveztek. Nagy teljesítményt, átfogó diagnosztikát és üzemeltetési megbízhatóságot kínál.
A SITOP PSU6200 fókuszált diagnosztikája figyelemmel kíséri a tápegység terhelését és élettartamát, és LED-en keresztül jelzi az állapotot. Ezután integrálódik az automatizálási rendszerbe az állandó állapotfelügyelet érdekében. Ez segít a lehetséges problémák proaktív kezelésében és a rendszer üzemideje fenntartásában.
A SITOP PSU6200 portfólió a következőket tartalmazza:
- SITOP PSU6200, 1 fázisú, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, 3 fázisú, 24 V, 48 V DC