Teljesítmény kimenetek
Négy 10 A terhelési kimenettel és két NEC 2. osztályú kimenettel rendelkező háromfázisú forrásból 24 V-os egyenáramot biztosítson 40 A-ig.
A SITOP PDP6200 decentralizált 24 V-os teljesítményt nyújt zord környezetben, IP65 védelemmel, hat monitorozott kimenettel és biztonságos nyomatékkikapcsolással az intralogisztika számára. A Siemens Unified Edge Apps alkalmazásokkal kombinálva a csapatok gyors vizualizációt, diagnosztikát és távoli helyreállítást kapnak a szélén.
Csökkentse a szekrény összetettségét és a vezetékek futását az IP65 telepítéssel és az integrált 3 fázisú tápellátással a 24 V-os elosztáshoz a gépen.
A Safe Torque Off funkcióval leállíthatja a hajtásokat vágási teljesítmény nélkül, így az anyagáramlás gyorsan folytatódhat intralogisztikai beállításokban.
Nem hozhat létre kódmegjelenítéseket, központilag kezelheti az alkalmazásokat, és továbbíthatja a riasztásokat a következetes HMI-hez bármilyen eszközön.
Négy 10 A terhelési kimenettel és két NEC 2. osztályú kimenettel rendelkező háromfázisú forrásból 24 V-os egyenáramot biztosítson 40 A-ig.
Állítsa vissza a védett kimeneteket elektronikus biztosítékokkal és távoli visszaállítással a hibák utáni helyreállítás lerövidítése
Az Unified Runtime és a fejlesztési frissítéseket központilag futtassa, hogy a HMI-k naprakészek maradjanak a gépeken és a webhelyeken.