Miért a SITOP kiegészítő modulok?
A SITOP kiegészítő modulok olyan bővítő modulok, amelyek megbízhatóan védik a tápegységeket az elsődleges és másodlagos oldalon lévő zavaroktól és veszélyektől. Megakadályozzák az üzem leállását és a költséges károsodásokat azáltal, hogy védik az áramkimaradások, a szélsőséges feszültségváltozások vagy a hibás terhelések ellen. Ezek a modulok egyedülálló, rugalmas bővítést kínálnak a SITOP tápegységek számára, lehetővé téve a teljes körű védelmet.
Megbízható rendszervédelem a különböző potenciális veszélyekkel szemben
A meghibásodások elleni védelem az elbocsátás révén
Biztosítsa a megbízható 24 V-os egyenáramú tápegységet akkor is, ha egy tápegység meghibásodik két tápegység leválasztásával. A modul folyamatosan figyeli az adagoló tápegységeket, és jelet küld, ha meghibásodás következik be.

Gyors, szelektív hibahely 24 V-os egyenáramú terhelésekhez
Ossza meg a 24 V-os egyenáramú áramkört külön ágakra, és szelektíven védje őket. A modulok megbízhatóan leválasztják a hibás terhelési áramköröket, biztosítva a többi terhelés ellátását megszakítás nélkül, és megakadályozva a teljes üzemmeghibásodást.

Rövid távú áramkimaradások áthidalása
Elektrolit kondenzátorok segítségével távolítsa el a rövid távú áramkimaradásokat (barnulásodásokat) a másodperctartományban a megbízható, megszakítás nélküli működés biztosítása érdekében.

A beáramlási áramok megbízható csökkentése
Védje az áramellátást és az összes csatlakoztatott terhelést azáltal, hogy megbízhatóan csökkenti az indító motorok, transzformátorok és egyéb berendezések magas beáramlását, megakadályozva a védőeszközök megbotolását és az érzékeny alkatrészek károsodását.

Védje a magas fordított feszültségektől
A SITOP CHO1400 aprítómodul védi a 24 V-os vagy 48 V-os tápegység kimenetét a terhelések által kiváltott túlzott feszültségektől, például féküzemmódban lévő egyenáramú motorok által okozott túlzott feszültségektől. Ha a feszültség a regeneratív fékezés miatt meghaladja a modul válaszküszöbét, a modul korlátozza a feszültséget úgy, hogy a regenerált energiát belső ellenállásokon keresztül hővé alakítja.

Trip miniatűr megszakítók
A SITOP PBM1200 teljesítménynövelő modul párhuzamosan csatlakoztatható egy SITOP 24 V vagy 48 V-os tápegységgel 20 A tápegységgel, hogy rövidzárlat esetén ezredmásodpercben lekapcsolja az érintett adagolót. A teljesítménynövelő modul röviden biztosítja a nagy kikapcsolási áramot, amelyet a miniatűr megszakító igényel az érintett adagoló leválasztásához.