Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SISTAR®?

A SISTAR® egy SCADA alapú folyamatvezérlő rendszer a kötegműveletekhez. Szabványosított, moduláris kialakítást biztosít a projekt gyorsabb megvalósítása és a mérnöki költségek csökkentése érdekében. Az ügyfelek állandó termékminőséget szereznek az automatizált receptvezérlés, a megfelelés digitális átláthatósága, a zökkenőmentes adatintegráció (OPC UA) és a robusztus kiberbiztonság révén. Ez biztosítja az agilis méretezhetőséget és a proaktív karbantartást, a jövőbiztos gyártást a változó igények kielégítésére.

Egyszerűsített karbantartás és adaptáció

Használja ki a szabványosított, jól ismert mérnöki platformot a szakértőkhöz és szervizpartnerekhöz való könnyű hozzáféréshez, egyszerűsítve a karbantartást és a receptbeállítást

Teljes termelési átláthatóság

Teljes betekintést nyerhet a gyártás hatékonyságába és az összes tételbe, gyors hozzáféréssel a dokumentáció és a megfelelőség szempontjából releváns adatokhoz.

Továbbfejlesztett minőségellenőrzés és diagnosztika

A folyamatképernyő adatai rögzíthetők és újra lejátszhatók, lehetővé téve a minőségi problémák egyszerű ok-elemzését és javítja az általános ellenőrzést.

Kiemelt funkciók

Szabványosított mérnöki platform

A SISTAR® szabványosított és széles körben elismert mérnöki platformon alapul, biztosítja, hogy könnyedén hozzáférjen a szakképzett szakértőkből és szervizpartnerekből álló csoportba. Ez jelentősen leegyszerűsíti a folyamatos karbantartási feladatokat és egyszerűvé teszi a receptek adaptálását, így a műveletek zökkenőmentesen és hatékonyan működnek, minimális zavarok mellett.

Legújabb WebProcessScreens

Átfogó termelés monitorozása

Páratlan betekintést nyerhet gyártási folyamataiba a SISTAR® segítségével. Teljes átláthatóságot biztosít a termelés hatékonyságában, és azonnali hozzáférést biztosít az összes gyártott tétel adataihoz. Ez az átfogó felügyeleti képesség segíti a dokumentációs követelmények teljesítését, biztosítja a szabályozási megfelelést, és értékes működési betekintést nyújt Önnek a gyártás optimalizálásához.

Install RouteControl

Vizualizált folyamatadatok visszajátszása

A SISTAR® javítja a minőségellenőrzést azáltal, hogy rögzíti és lehetővé teszi az adatok visszajátszását az összes folyamatképernyőről a szabványos felhasználói felületen keresztül. Ez a hatékony diagnosztikai eszköz lehetővé teszi a felmerülő minőségi problémák gyors és pontos kiváltó ok-elemzését, megkönnyítve a gyors hibaelhárítást és a gyártás minőségének folyamatos javítását.

Stop ReplayMode

Fedezze fel, hogyan használják mások a SISTAR®

Stadlauer Malzfabrik GesmbH | Legkorszerűbb sörfőzési és sütési összetevők

A magas szintű automatizálás és az integrált érzékelők biztosítják a pontos adatgyűjtést és a legmagasabb termékminőséget. Az intuitív vizualizáció révén a SISTAR® segíti a STAMAG alkalmazottait a folyamatok hatékony értelmezésében. A visszajátszási mód, a kötegjelentések és a lépésnaplók elemzést, optimalizálást és teljes nyomon követhetőséget biztosítanak.

Select...

SISTAR® a fogyasztói csomagolt árukban

A fogyasztási csomagolt termékek előállítása következetes minőséget, változatos receptkezelést és hatékony élelmiszerek, italok és személyi ápolás gyártását igényli. A SISTAR® pontos receptvégrehajtást és robusztus tételkezelést biztosít, optimalizálja a hatékonyságot, minimalizálja a hulladékot, valamint támogatja a szigorú minőségellenőrzést és a szabályozások betartását.

F&B Visual különféle fogyasztási csomagolt termékek

Gyakran ismételt kérdések

További források és kapcsolódó termékek