Miért a SIRIUS timing relays?
A SIRIUS timing relays pontos, késleltetett kapcsolást biztosítanak a vezérlő-, indítási, védelmi és szabályozási áramkörökhöz az ipari alkalmazásokhoz. A portfólió 3RP25, 3RP20 és 7PV15 időzítő relét, valamint 3RA28 funkciómodulokat és kiegészítő kapcsolókat tartalmaz — mindegyiket speciális szerelési és helyigényekhez tervezték.
- A 3RP25 multifunkcionális relék akár 27 időzítési funkciót integrálnak kompakt ipari házokban, amelyek iparági szabványos szélessége 22,5 mm vagy 17,5 mm.
- A 3RP20 kontaktoros kialakítású relék csökkentett magassággal és szerelési mélységgel rendelkeznek a kapcsolódobozok szoros távolságai érdekében.
- 7PV15 keskeny relék 17,5 mm-es burkolatokban biztosítják az EMC-kompatibilis teljesítményt lakossági és szabványos alkalmazásokhoz.
Minden modell támogatja a 12 és 240 V AC/DC közötti széles feszültségtartományt a globális telepítés rugalmassága érdekében.