Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért rakja össze a lámpákat és a jelzőoszlopokat?

A Siemens stacklámpák és jelzőoszlopok portfóliója ipari toronylámpák és akusztikus figyelmeztető eszközök. Használja őket komplex munkafolyamatok felügyeletére gépeken vagy automatizált folyamatokban, valamint vészhelyzetek esetén vizuális vagy akusztikus figyelmeztető rendszerekként.

A komplex ipari környezeteknek egyértelmű, alkalmazkodó jelzésre van szükségük a folyamatvezérléshez és a biztonsághoz. Jelzőoszlopok modularitást és rugalmas kialakítást kínálnak. Testreszabhatja a vizuális és akusztikus elemeket az Ön igényeinek megfelelően, hogy egyértelmű kommunikációt és gyors reagálást biztosítson a működési változásokra vagy vészhelyzetekre.

Élvezze az egyszerű telepítést, valamint a nagy ütésekkel és rezgésekkel szembeni ellenállást az ipari környezetben történő megbízható működéshez. Integráljon az AS-interfésszel vagy IO-Link a digitális kapcsolat és a diagnosztika érdekében a folyamatvezérlés javítása érdekében.

Válasszon a következők közül:

  • 8WD42
  • 8WD44
  • 8WD46

Fő előnyök

A figyelmeztető rendszerek javítása

Világos vizuális segédeszközökkel felügyelje a komplex folyamatokat gépeken és automatizált folyamatokat. Használja jelzőoszlopoinkat vizuális vagy akusztikus figyelmeztető rendszerekként vészhelyzetben a működési biztonság növelése érdekében.

Egyszerűsített telepítés

Könnyedén telepítse jelzőoszlopoinkat és rakja össze a lámpákat. Több elem szerelhető fel a csatlakozóelem és a fedél között.

Teljesítsen nehéz környezetben

Jelzőoszlopokat telepítsen ipari és építési alkalmazásokban, például összeszerelővezetékekben, szállítószalagokban és hajóállomásokban. Robusztus kialakításuk ellenáll az ütéseknek és a rezgéseknek, így megbízható teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít.

Kiemelt megoldások