Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Motor Starter Protectors?

A SIRIUS 3RV2 motorindítóvédők megbízhatóan védik gépeit és üzemeit. Rövidzárlat, túláramlás, fázishiba vagy egyensúlyhiány esetén elkülönítik az adagolót az áramellátástól, lehetővé téve a folyamatos működést.

A nem védett berendezések költséges károkat jelenthetnek az áramellátás túlterhelése miatt. Motorindítóvédőink meghibásodás esetén gyorsan leválasztják a berendezést a tápegységtől, megakadályozva a költséges károkat és maximalizálva a termelékenységet.

A beépített reteszelő eszköz véd a jogosulatlan hozzáféréstől, problémamentes működést biztosítva. Könnyen szerelhető csavaros és rugós csatlakozókkal, gyorsan csatlakoztatva a SIRIUS kapcsolóeszközökhöz. Az S00, S0, S2 és S3 méretben kapható védővédők a motorok, indítók, transzformátorok és UL 489 alkalmazások minden feladatát lefednek.

Főbb előnyök

Megakadályozza a berendezések drága károsodását

Hiba esetén gyorsan húzza ki a berendezést a tápegységről. A tartós termelékenység érdekében elkerülje a gépek és üzemek költséges károsodását. Megbízható túlterhelés elleni védelemmel növelje működési folyamatosságát.

Engedélyezze a problémamentes működést és biztonságot

Védje a jogosulatlan hozzáférés ellen a beépített reteszelő eszközzel. Minden SIRIUS 3RV2 motorindítóvédő tartalmazza ezt a szabványos funkciót a megbízható működéshez, a biztonságos vezérléshez és az állandó teljesítményhez.

Kapjon átfogó védelmet a rendszerekhez

Védje a motorokat, indítókat, transzformátorokat és UL 489 alkalmazásokat. Motorindítóvédőket kínálunk S00, S0, S2 és S3 méretben, különféle változatokkal. Szerezzen sokoldalú védelmet a különböző ipari igényekhez.

Kiemelt képességek