Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az M200D motorindító?

A masszív és kompakt SIRIUS M200D motor starters ideálisak nagy területen elosztott telepítésekhez, zord ipari környezetben. Elindítják és védik a motorokat és a terheléseket akár 5,5 kW-ig, és a terepen bevált AS-i, PROFIBUS és PROFINET buszrendszerekhez való csatlakoztatásra tervezték.

Hatékonyan kezelheti a motorvezérlést kihívásokkal teli beállításokban. Motorindítóink robusztus kialakítással rendelkeznek, amely fejlett védelmet és felügyeletet biztosít. Használja a széleskörű diagnosztikai képességeket, beleértve a motoráram leolvasását is, a problémák gyors azonosításához és megoldásához.

A teljes SIRIUS motorindító portfólió a következőket tartalmazza:

Főbb előnyök

Optimalizálja a hatékonyságot

Javítsa a teljesítményt és növelje a telepítések rugalmasságát. Motorindítóink egyszerűsítik az elosztott hajtásmegoldások működését a kisebb bonyolultság érdekében.

Egyszerűsítse az üzembe

Teljesítheti az üzembe helyezést mindössze hat lépésben, így értékes időt és erőforrásokat takaríthat meg. Az egyszerű helyi beállítások vagy a helyi interfészek gyors és hatékony beállítást biztosítanak a motorindítók számára.

A karbantartás egyszerűsítése

Növelje a rendszer elérhetőségét az átfogó diagnosztikai koncepciónak és a bonyolult rendszerfelügyeletnek köszönhetően. Ha szervizre van szüksége, a moduláris koncepció és az automatikus újraparaméterezés megkönnyíti ezt.

Kiemelt funkciók

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Képzés

Szórólap | Robusztus motorindítók elosztott hajtású megoldásokhoz

Brosúra | Indítómotorok SIRIUS hibrid ipari vezérléssel

Megtekintés

Videó | A SIRIUS M200D Basic motorindító üzembe helyezése

Kezdő lépések