Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC ET 200SP motor starter?

A SIMATIC ET 200SP motor starter egy kompakt és nagy teljesítményű indító egy- és háromfázisú motorokhoz, akár 5,5 kW-ig. Kompakt, 30 mm-es szélessége értékes helyet takarít meg a kezelőpanelen, kielégítve a kisebb, hatékonyabb szekrénykialakítások szükségességét. A SIMATIC ET 200SP elosztott I/O rendszer részeként zökkenőmentes integrációt és megbízható motorvédelmet kínál mind a szabványos, mind a biztonsági alkalmazásokban.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Főbb jellemzők

Széles teljesítménytartomány

Széles teljesítménytartomány 5,5 kW-ig terjedő motorokhoz.

Karcsú motorkialakítás kiemeli a teljesítménytartományt fejlett hatékonysággal és erőteljes mérnöki képességekkel.

Több hely a kezelőpanelen

Több hely a vezérlőpulton mindössze 30 mm-es modulszélességgel.

Promóciós kép egy kék háttérrel rendelkező vezérlőpulthoz és egy több hellyel rendelkező vezérlőpanel fehér ikonja.

Gyorsabb konfiguráció

Gyorsabb konfiguráció a TIA Portal portálon.

Ipari automatizálási szoftvert konfiguráló technikus egyszerűsített munkafolyamattal és digitális interfész elemekkel.

Gyorsabb karbantartás

Gyorsabb karbantartás az automatikus paraméterfeltöltéssel.

Promóciós kép a gyorsabb karbantartáshoz egy gyorsan mozgó járművel, amelynek előtérben karbantartási eszközzel rendelkezik.

Gazdaságos

Gazdaságos az alacsony modulvarianciával és a hibrid kapcsolási technológiával.

Egy termék promóciós grafikájának képe, amely kiemeli annak gazdaságos előnyeit az alacsony modulvariancia révén.

Alacsonyabb üzemi költségek

Alacsonyabb üzemi költségek gyors telepítéssel és kábelezéssel.

Egy zöld háttérrel és alacsonyabb költségű szimbólummal rendelkező növény ikon képe.

Könnyű modul cserélhetősége

A modul egyszerű cserélhetősége növeli az üzem elérhetőségét.

Promóciós kép egy egyszerű modulcserélhetőség funkciójához, amely moduláris rendszert mutat be cserélhető alkatrészekkel.

Biztonsági megoldások

Rugalmas biztonsági megoldások a SIMATIC F-CPU vagy a SIRIUS 3SK biztonsági relé segítségével.

A biztonsági megoldások promóciós képe zöld pipekkel és kék háttérrel ellátott biztonsági ikonnal.