A SIMATIC ET 200pro motor starters a Siemens elosztott I/O portfóliójának részét képezik, amelyek szekrény nélküli motorvezérlést biztosítanak közvetlenül a gépen. Az IP65/67 védelemmel és az intelligens diagnosztikával akár 5,5 kW teljesítményű motorokat indítanak és védenek, miközben zökkenőmentesen integrálódnak a SIMATIC ET 200 családba a rugalmas automatizálás érdekében. A sorozat minden alkalmazáshoz kínál lehetőségeket:
- Standard ET 200pro motorindító - Alapvető elektromechanikus indító közvetlen vagy hátrameneti működéshez
- Kiváló funkciójú ET 200pro motorindító — Fejlett elektronikus indító lágy indítással a kopásmentes kapcsoláshoz
- Szigetelő modul — Biztonságos helyi leválasztás karbantartás céljából
- Helyi biztonsági motorindító megoldás — Autonóm biztonság meghibásodás nélküli vezérlő nélkül
- Biztonsági motorindító megoldás ProfiSafe — Hálózati biztonság PROFIBUS vagy PROFINET segítségével