Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIRIUS Control 3RT7?

A SIRIUS 3RT7 sorozat kibővíti a Siemens vezérlési és védelmi portfólióját egy modern, kompakt és megbízható megoldással, amely nagy teljesítményt és rugalmasságot biztosít a telepítéshez. A 2021-ben bemutatott 3RT7 sorozat a motorvezérlési alkalmazások széles skáláját támogatja, miközben fenntartja az állandó minőséget és a könnyű integrációt.

A sorozat a következőket tartalmazza:

  • 3RT7 kontaktorok (6—95 A)
  • 3RU7 termikus túlterhelési relék (0,11—100 A)
  • 3RH7 közbenső relék (4 érintkező, 8 érintkezőre bővíthető)

A moduláris integrációnak, a széles működési tartománynak és az egyszerűsített kábelezési funkcióknak köszönhetően a 3RT7 sorozat elősegíti a paneltervezés egyszerűsítését és az üzemeltetési megbízhatóság javítását az ipari környezetben.

Főbb előnyök

Egyszerűsítse a telepítést és a huzal

Csökkentse a telepítési időt a kényelmes vezetékek kialakításával, a csíkhosszúsági jelzőkkel és a hatékony panelszerelést támogató kompakt méretekkel.

A megbízhatóság javítása az üzemi körülmények között

Támogatja a stabil motorvezérlést széles hőmérséklet- és feszültségtartományokkal, amelyek segítenek fenntartani a megbízható teljesítményt különböző ipari környezetben.

Rugalmas rendszerkonfiguráció engedélyezése

Bővíthető reléérintkezőkkel, valamint a kontaktorok és hőtúlterhelési relék közötti moduláris integrációval alkalmazkodik az alkalmazási igényekhez.

Kiemelt képességek