Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIRIUS Control 3MT8?

A SIRIUS SMART Control 3MT8 a vezérlés és a védelmi technológia átfogó fejlesztését jelenti. A teljesítményre, a hatékonyságra és az egyszerű integrációra tervezett portfólió megbízható megoldásokat kínál a motorvezérléshez és -védelemhez az ipari alkalmazások széles skálájában.

A sorozat a következőket tartalmazza:

  • 3MT8 Contactors (6—400 A)
  • 3MU8 termikus túlterhelési relék (0,11—400 A)
  • 3MV8 motorvédelmi megszakítók (0,11—52 A)
  • 3MH8 kontaktor relék

A koordinált titánszürke kialakítással, kompakt méretekkel és moduláris integrációval a 3MT8 sorozat egyszerűsíti a telepítést, miközben támogatja a stabil, nagy teljesítményű működést.

Főbb előnyök

Maximalizálja a megbízhatóságot a motoros alkalmazásokban

Kezelje a nagy hatékonyságú motor beáramlását stabil, megbízható teljesítménnyel. A széles üzemi feszültségtartományok javítják az alkalmazhatóságot a különböző vezérlőkörnyezetekben.

Egyszerűsítse a panel tervezését és telepítését

Takarítson meg helyet a kompakt lábnyomnak és az összehangolt terméktervezésnek köszönhetően. A kontaktorok és a túlterhelési relék közötti moduláris integráció lehetővé teszi a zökkenőmentes összeszerelést és az egyszerűbb panelelrendezést.

Könnyen alkalmazkodjon az alkalmazás követelményeihez

Konfigurálja a segédérintkezőket pontosan a rendszer igényeinek megfelelően. Használja ki az általános célú kiegészítők széles választékát és az alkalmazás-támogatási dokumentációt a megoldások fejlesztésének felgyorsítása érdekében.

Kiemelt képességek