Tartós, ipari minőségű konstrukció
Fémes és tartós műanyag kivitelben kapható, erős anyagokkal, amelyek hosszú távú élettartamot és fokozzák az olaj- és korrózióállóságot.
Az ipari vezérlőelemeknek egyensúlyba kell hozniuk a tartósságot, a telepítés hatékonyságát és a hosszú A SIRIUS Command 3SB6 sorozat egy RoHS-kompatibilis nyomógombok és jelzőlámpák sorozata, amelyek megbízható teljesítményt, modern stílust és költséghatékony működést biztosítanak. Fémes kivitelének, innovatív kialakításának és széles feszültség-kompatibilitásának köszönhetően kiválóan alkalmas különféle ipari alkalmazásokhoz.
A 3SB6 sorozat segít csökkenteni a telepítési időt, támogatja a stabil gépműködést, valamint csökkenti a karbantartási és energiaköltségeket a masszív szerkezettel és az integrált LED-technológiával.
Gyorsan telepítse a modulokat a pattintható moduláris kialakítással, amely lehetővé teszi az egyszerű, szerszámmentes összeszerelést. Az egyszerűsített telepítés csökkenti a telepítési időt, és támogatja a hatékony karbantartást és cserét.
Tartsa meg a stabil működést korrózióálló PA anyagokkal, tartós szerkezettel és nagy érintkezési megbízhatósággal. Az igényes körülményekhez tervezett sorozat elősegíti a következetes teljesítményt a hosszabb üzemi ciklusok során.
Alacsonyabb energiafogyasztás és karbantartási igény az integrált LED-technológiával, amely hosszabb élettartamot biztosít a hagyományos izzólámpás alkatrészekhez képest.
Fémes és tartós műanyag kivitelben kapható, erős anyagokkal, amelyek hosszú távú élettartamot és fokozzák az olaj- és korrózióállóságot.
A 3SB6 sorozat az üzemi feszültségek széles skáláját támogatja, beleértve a 6V-380 V-os AC/DC-t, lehetővé téve a különböző berendezések és vezérlőrendszer követelményei között történő telepítést.
A teljes sorozat IP65-ig terjedő védelmi szintet, magas érintkezési megbízhatóságot és akár 500 000 ciklusú elektromos élettartamot biztosít, támogatva a megbízható működést ipari alkalmazásokban.