Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIRIUS 3RV2 circuit breakers?

A csúcstermelékenység eléréséhez maximális gép- és üzemrendelkezésre állásra van szüksége. A SIRIUS 3RV2 motorindítóvédő ideális védelmet nyújt azáltal, hogy túlterhelés esetén gyorsan leválasztja a berendezést a tápegységről, megakadályozva a költséges károkat és biztosítja a műveletek zökkenőmentes működését.

A SIRIUS 3RV2 circuit breakers kivételesen fenntartható műanyagból készült házakkal rendelkeznek, amelyek az összes fosszilis alapanyagot újrahasznosított szerves hulladékkal helyettesítik — ugyanazt a minőséget és teljesítményt biztosítják, mint amire szüksége van, lehetővé téve fenntarthatósági céljainak elérését a teljesítmény veszélyeztetése nélkül.

Főbb előnyök

Elkülönítse a hibás terhelési rendszereket

Rövidzárlat esetén (a névleges áram >13-szorosa) a rövidzárlati kibocsátások ezredmásodperceken belül elkülönítik a hibás terheléseladót a tápegységtől.

A rendszer károsodásának megelőzése

Védje rendszereit egy adott időáramú jellemzőn alapuló túlterhelés-kioldással. Könnyen elvégezhető javításokat a motorindítóvédőnek köszönhetően, amely zárható működtetőmechanizmussal rendelkezik a kézi záráshoz és kinyitáshoz.

Fedezze fel az összes védelmi igényt egyetlen termékcsaláddal

S00, S0, S2 és S3 méretben, valamint különböző változatokban kapható motorindítóink és megszakítóink a motorok, indítók, transzformátorok és UL 489 alkalmazások védelmével kapcsolatos összes feladatot lefednek.

Kiemelt képességek

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Kezdje el