Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Töltse le a termékbrosúrát innen

Tudjon meg többet a termék jellemzőiről és képességeiről.

Miért a SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0?

A kínai piacra tervezett 3SK0 biztonsági relé megkönnyíti a gépek biztonságát.

Széles alkalmazási lefedettségével és moduláris kialakításával a biztonságot intuitívvá és hatékonyabbá teszi — a rendszertervezéstől a mindennapi üzemeltetésig. A termék CCC, CE, UL tanúsítvánnyal rendelkezik, és tekintélyes intézmények elismerik, amelyek biztonsági szintje a PL e/SIL 3-ig terjedő biztonsági szinttel rendelkezik.

Jelentősen csökkentheti a hibákkal kapcsolatos leállásokat és a beágyazási megbízhatóságot a berendezés teljes életciklusa során az egyértelmű, élő diagnosztika és állapotjelzés révén. A SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 kiválasztása hatékony, megfelelő és megbízható biztonsági védelmet jelent.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Könnyen integrálható

A 3SK0 könnyen integrálható a különböző biztonsági áramkörökbe, így intuitív és könnyen megvalósítható a gépek biztonsága — a tervezéstől az alkalmazásig. Jelentősen lerövidítse a tervezéstől a gyártásig terjedő időt.

Globálisan elfogadott és megbízható védelem

CCC, CE, UL, TÜV és egyebekkel rendelkezik - berendezései aggodalmak nélkül eljuthatnak a tengerre. Elismert harmadik felek által tanúsított, PL e/SIL 3-ig terjedő biztonsági szinttel. Készítsen erős, megbízható biztonsági akadályt gépei számára.

Tiszta diagnosztika

A valós idejű állapotmegjelenítés és az egyértelmű hibajelzés lehetővé teszi a gyors hibaelhárítást, csökkenti a leállási időt és biztosítja a megbízhatóbb működést.

Kiemelt funkciók

Nagy megbízhatóság

Elismert harmadik felek által tanúsított, a biztonsági szint legfeljebb PL e (EN ISO 13849-1) /SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-biztonsági relé-3sk0-termékfotó-mhero-1280x720-képesség-nagymegbízhatóság-promo-640x480

Széles lefedettség, egyszerű integráció

  • Támogatja az 1 kétcsatornás vagy 1 egycsatornás biztonsági érzékelő bemenetet.
  • Kompatibilis vészleállító kapcsolókkal, ajtókapcsolókkal, biztonsági fényfüggönyökkel és más általános biztonsági érzékelőkkel.
  • Támogatja az automatikus vagy kézi indítási módokat.
  • Kétcsatornás kimenet: 3 NO biztonsági kimenet+1 NC jelkimenet.
  • Vezérlő feszültség 24V AC/DC, megfelel az alacsony feszültségű működési követelményeknek.
sirius-smart-biztonsági relé-3sk0-termékfotó-széles lefedettség-könnyedén integrálható-promo-640x480

Tiszta diagnosztika

Az elülső állapotjelző valós idejű működési feltételeket jelenít meg, és pontos hibadiagnosztikát biztosít. Ez lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy egy pillanat alatt figyelemmel kísérjék az eszköz állapotát, gyorsan diagnosztizálják a problémákat, és jelentősen csökkenthetik a hibaelhárítási időket, így a megbízhatóság a berendezés teljes életciklusa során beágyazva.

sirius-smart-biztonsági relé-3sk0-tiszta-diagnosztika-promo-640x480

További források

felhasználói kézikönyv