Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIRIUS 3RM1?

A SIRIUS 3RM1 motor starter teljes kapcsolást és védelmet biztosít akár 3 kW-os kismotorok számára egy kompakt, 22,5 mm-es házban. Közvetlen on-line és hátrameneti konfigurációkban kapható — beleértve az integrált biztonsági funkcióval rendelkező modelleket is — tartós és energiatakarékos hibrid kapcsolási technológiát használ. Az egység IEC, CCC és UL tanúsítvánnyal rendelkezik a globális telepítéshez.

siemenssirius-003-ret02-a large

Főbb előnyök

Helytakarítás

Az egyik eszköz számos funkciót kombinál, például a közvetlen on-line indítást, a visszafordított indítást és a túlterhelésvédelmet. Ráadásul a csoportos konfiguráció akár 55 kA-s rövidzárlat-védelmet is elérhet, mindössze egy motorindítóvédővel.

Az energiahatékonyság javítása

Hibrid kapcsolási technológiánk alacsony kopású félvezetőket használ a motor be- és kikapcsolásához. Az üzemi szakaszban az energiatakarékos relétechnológia tartós indítókat és magas energiahatékonyságot eredményez.

Könnyen telepítse és működtetheti

Gyorsan és egyszerűen kezelje a főáramkör bevezetését több motorindító számára egy speciális betápláló rendszeren keresztül. Háromfázisú sínrel vannak összekötve egymáshoz, minimális vezetékekkel.

Kiemelt képességek

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Nézd

Videó | SIRIUS 3RM1 hibás

Videó | SIRIUS 3RM1 minimális kábelezés

Videó | SIRIUS 3RM1 hibrid kapcsolási technológia

Olvassa el

Brosúra | SIRIUS 3RM1 motor starter

Brosúra | SIRIUS 3RM1 indítókészlet

Brosúra | SIRIUS hibrid ipari vezérlők működtetése

Kapcsolódó termékek

SIRIUS 3RM1 kezdőkészlet

Rendelje meg a SIRIUS 3RM1 kezdőkészletet különleges áron. A közvetlen indító áráért fordított indítót kap, és széles körű ingyenes tartozékok előnyeit élvezheti.