Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Két ipari eszköz egymással szemben sötétkék háttér mellett, izzó digitális vonalakkal összekapcsolva

Készen áll arra, hogy megsemmisüljön?

SIPROTEC DigitalTwin előfizetések vásárlása és kezelése.
Különböző csomagok a könnyű használatra.

Miért a SIPROTEC DigitalTwin?

A SIPROTEC DigitalTwin egy fizikai SIPROTEC 5 eszköz valós idejű digitális másolata. Az energiaautomatizálási rendszereket perceken belül tesztelheti, csökkentve ezzel a projekt élettartamát és a fizikai tesztberendezések szükségességét. Meg fogod kapni:

  • Elülső kijelző megjelenítése és működtetése
  • Áramok, feszültségek és bináris bemenetek befecskendezése
  • Védelmi funkciók, automatizálási logika és ügyfélspecifikus alkalmazások tesztelése
  • Egyéni és intuitív training
  • Teljesen integrált alkalmazások távoli asztalként a webböngészőben
  • IoT alkalmazások
  • IEC 61850 GOOSE kommunikáció
  • Integráció tesztelése alállomás-automatizálási rendszerekben Ethernet protokollok használatával
  • Hibaelemzés
  • Kiberbiztonsági funkciók tesztelése

Főbb előnyök

Kiemelt funkciók

Fedezze fel az erőforrásokat (angol nyelven)