Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Reydisp Evolution?

A Reydisp működési és paraméterező program az alapszoftver, amelyet a Reyrolle védelmi relék sorozatának konfigurálásához használnak. Felhasználóbarát eszközt kínál beépített oktatóanyaggal és súgófájllal, ami csökkenti a további képzés szükségességét. Ez az intuitív szoftver lehetővé teszi a beállítások megtekintését és szerkesztését, a hibainformációk megtekintését, a relék nyelvének, az IDMT görbék és a kommunikációs adatpontok konfigurálását. A Reydisp Evolution a szoftvereszközök átfogó csomagja ingyenesen letölthető.

Főbb előnyök

Kijelzők testreszabása

A Nyelvszerkesztő szoftver lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy testreszabhassa a relékben, a menüszerkezetben és a műszernézetekben megjelenő szöveget.

A könnyebb interfész megkönnyítése

A Reydisp csomagban található Communication Editor szoftvereszköz lehetővé teszi a relé protokoll konfigurációjának és adatpontjainak módosítását az IEC 60870-5-103, DNP 3.0 és MODBUS protokollokhoz, megkönnyítve az alállomások összekapcsolását.

Szerezzen nagyobb rugalmasságot

A Curve Editor szoftver lehetővé teszi IDMTL görbék létrehozását a Reyrolle relék számára, rugalmasságot biztosítva más eszközökkel történő osztályozás során. Importálja a meglévő görbéket, új görbéket hoz létre, és görbéket küld közvetlenül a reléhez.

Kiemelt képességek