Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az IEC 61850 rendszerkonfigurátor?

Az IEC 61850 rendszerkonfigurátor a gyártótól semleges megoldás az IEC 61850 termékek és rendszerek interoperábilis tervezéséhez. Támogatja az IEC 61850 61850-es összes eszközt — nem csak a Siemens termékeit —, biztosítva a valódi interoperabilitást.

Főbb előnyök

Működés az összes IEC 61859 készülékkel

A gyártósemleges megközelítés támogatja az összes IEC 61850 eszközt, beleértve a SIPROTEC 5, SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact, Reyrolle, SICAM RTUs, SICAM IO/AI/P85x/Q100 és más területekről származó eszközöket (például a SITRAS PRO) és harmadik felektől származó eszközöket.

A következetesség és a hatékonyság javítása

Az IEC 61850 kommunikációs szabvány alkalmazásával nagyobb konzisztenciát és automatizálást nyerjen a másodlagos berendezések tervezésében, amely csökkenti a mérnöki erőfeszítéseket és növeli a modern alállomások működési hatékonyságát.

A mérnökök felhatalmazása

Bármely tudásszintű mérnökök hatékonyan használhatják az eszközt. Akár alapvető, akár szakértői ismeretekkel IEC 61850 61850-ről, megtalálja a megfelelő részletességet. A DIGSI 4 és DIGSI 5 harmonizált interfészek tovább csökkentik az erőfeszítéseket.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Mérnöki tervezés az IEC 61850 szabványnak

Kezdje el