Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért vezérelhető a SIPROTEC 5 ívelnyomó tekercs?

A középfeszültségű hálózatokban széles körben alkalmazzák az ívesszűrítő tekercsekkel (ASC) történő talajhibakompenzációt a megbízható és megszakítás nélküli áramellátás biztosítása érdekében.

A semleges pontos kezelés kulcsszerepet játszik az elosztóhálózat kialakításában. A talajhiba kompenzáció lehetővé teszi a folyamatos működést a leggyakoribb hibák — egyfázisú talajhibák esetén. Megfelelően kompenzált hálózatban az átmeneti talajhibák szintén önkioltóak a nagyon alacsony hibaáram miatt. A rács egészséges állapotában történő megelőző hangolás minimálisra csökkenti a károsodást és a berendezés stresszét hibakörülmények között.

A hatékony automatikus ASC vezérlés elengedhetetlen az optimális kompenzációhoz. A hagyományos megoldások gyakran hiányzik az integráció, ami összetett üzembe helyezéshez, magasabb költségekhez és működési problémákhoz vezet. A SIPROTEC 5 teljesen integrált, felhasználóbarát ASC vezérlési megoldást kínál dugattyúmagos és lépcsőtekercsekhez, csökkentve az üzembe helyezési erőfeszítéseket és akár 30% -os költségmegtakarítást is lehetővé tevő.

Főbb előnyök

Az áramellátási rendszer megbízhatóságának növelése

Az ívlezáró tekercsek (ASC) automatikus vezérlése az elektromos áramú rendszerekben javítja a megbízhatóságot és csökkenti a kézi beavatkozást. Az integrált megoldás biztosítja a következetes teljesítményt és minimalizálja a közművek működési kockázatait.

Optimalizálja a befektetési és működési költségeket

Egyszerűsítse a műveleteket és akár 30% -ot takarítson meg a költségek árából a webes vezérlőeszközökkel. A hardver csökkentése, a tervezés egyszerűsítése és az alkatrészek használatának optimalizálása. Rugalmas szoftverek és funkciópontok révén gyorsabb üzembe helyezést érhet el.

Használjon kiterjedt funkciókat egy eszközön

Az integrált SIPROTEC megoldás kiterjedt funkciókat kínál, mint például a rugalmas protokoll kapcsolat, a legújabb kiberbiztonsági funkciók, kombinálhatóság más védelmi és vezérlőfunkciókkal, valamint a legmodernebb hardver.

Kiemelt funkciók

SIPROTEC 5 - Ívgátló tekercsvezérlés

Webinárium: Növelje a megbízható tápegységet az ASC segítségével

Fedezze fel a modern elektromos hálózatok élvonalbeli ívelnyomó technológiáját
Csatlakozzon webináriumunkhoz