Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7VU85?

A SIPROTEC 7VU85 kompakt, többfunkciós nagysebességű sín-átviteli (HSBT) készülékünk, amely gyorsan továbbítja az energiát a nagy induktív motorokkal rendelkező sínek számára.

Az árammegszakítások miatt a motorok lassulhatnak vagy leállnak, ami termelékenységi csökkenéshez és biztonsági kockázatokhoz vezethet. A SIPROTEC 7VU85 folyamatosan felügyeli az áramforrásokat, automatikusan leválasztja a hibás bejövőket, és átadja a sín-terhelést egy alternatív forrásra. Várjon hatékony átadásra a termelési hatás minimalizálása és a nem tervezett leállítások megelőzése érdekében.

A SIPROTEC 7VU85 tartalmazza az egysínsor és a szekcionalizált egysínsor és a több bejövő dupla sínek elsődleges diagramját. A SIPROTEC 5 architektúra teljes rugalmasságot kínál a kemény és szoftverek terén bonyolult alkalmazásokhoz, akár 20 megszakítóval. Élvezze az ANSI C50.41 szabványnak megfelelő biztonságos és megbízható tápegységet.

SIPROTEC 5 - Modular SS

Főbb előnyök

Folytassa a műveleteket

Megakadályozza az áramszünetek jelentős gazdasági veszteségeit és biztonsági kockázatait, és tartsa fenn az integritást az áramforrás-átállás során.

Kerülje a nem tervezett leállításokat

Kerülje az ipari folyamatok drága leállításait. Lehetővé teszi a hatékony energiaátadást a gyártási és üzemeltetési hatás csökkentése érdekében.

Rugalmasság fenntartása

Alkalmazza a rugalmas SIPROTEC 5 architektúrát különféle ipari és erőművi alkalmazásokhoz. Konfigurálja az egy-, szekcionalizált vagy kettős sínusokat több bejövő eszközzel, és alkalmazzon előre definiált sablonokat.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat