Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7VE85?

A SIPROTEC 7VE85 egy moduláris párhuzamos eszköz, amely szinkronizálja a generátorokat az elektromos hálózattal vagy két villamosenergia-ellátó rendszerrel a stabil és hatékony áramelosztás érdekében.

Az ingadozó működési feltételek kihívásokat jelenthetnek a biztonságos, megbízható áramellátási rendszer szinkronizálásához. A SIPROTEC 7VE85 ezt többcsatornás redundanciával, duplikált hardverrel és változatos mérési algoritmusokkal oldja meg a szisztematikus hibák megelőzése érdekében. A készülék automatikusan alkalmazkodik a szinkron vagy aszinkron körülményekhez a pontos kapcsoláshoz.

Használjon 1,5- és 2-csatornás szinkronizálási funkciókat a generátor- és rendszerméretek közötti alkalmazkodóképességhez. A moduláris szerkezet és a DIGSI 5 mérnöki eszköz lehetővé teszi a védelem és a vezérlés egyetlen eszközbe történő integrálását. Költségek megtakarítása érdekében távolítsa el a szinkronizálási és feszültségmérési pontok külső átkapcsolását.

Főbb előnyök

Rendszer szinkronizálása

A generátorok és az elektromos rendszerek megbízhatóan szinkronizálása. Többcsatornás redundanciánk biztosítja a kritikus infrastruktúra működési biztonságát a kockázatok minimalizálása érdekében.

Költségek csökkentése

Csökkentse a működési összetettséget, javítsa a hatékonyságot és takarítsa meg a költségeket a külső átállási követelmények kiküszöbölésével.

Erősítse a kiberbiztonságot

Használjon olyan robusztus kiberbiztonsági funkciókat, mint például a szerepalapú hozzáférés-vezérlés és az aláírt firmware. Védje rendszereit, hogy megfeleljenek a NERC CIP és a BDEW Whitepaper követelményeinek.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat