Hardver rugalmasság
Rugalmasan állítható és bővíthető I/O mennyiségi szerkezet a SIPROTEC 5 moduláris rendszer keretében.
A SIPROTEC 7UT86 egy moduláris differenciálvédelmi relé háromtekercsű transzformátorokhoz, amely a kritikus eszközök fő védelméként szolgál.
Védje transzformátorait és csatlakoztatott hálózati eszközeit a hibáktól és működési zavaroktól. A SIPROTEC 7UT86 robusztus differenciálvédelmet és további funkciót biztosít, amely biztonsági mentésként szolgál olyan objektumokhoz, mint a kábelek, vezetékek és a shunt reaktorok.
Moduláris bővíthetőséggel igazítsa a hardvert az Ön igényeihez. Konfigurálja az összes funkciót a DIGSI 5 mérnöki eszköz használatával egyéni beállításhoz. Javítsa a működési biztonságot olyan kiberbiztonsági funkciókkal, mint a szerepalapú hozzáférés-vezérlés és a biztonságos hálózati hozzáférés a megbízható adatintegritás és a rendszer rugalmassága érdekében.
Tartsa fenn a magas működési rendelkezésre állást kihívásokkal teli körülmények között. Az elektronikus táblák konformális bevonata megbízható teljesítményt nyújt és biztosítja a kritikus infrastruktúrát.
Az intuitív, felhasználóbarát kialakítás segít a kezelőknek egyszerűen kezelni az eszközöket és konfigurálni a funkciókat a hatékony működés érdekében. Csökkentse az eszköz- és szoftverkezelés összetettségét.
Teljes kompatibilitást érhet el az IEC 61850 kiadások 1., 2.0 és 2.1-es verzióiban az operációs környezetbe való integráció érdekében, még változatos rendszerarchitektúrákkal is.
Rugalmasan állítható és bővíthető I/O mennyiségi szerkezet a SIPROTEC 5 moduláris rendszer keretében.
Kiterjedt kiberbiztonsági funkciók, például szerepalapú hozzáférés-vezérlés (RBAC), a biztonsági események protokollozása, az aláírt firmware vagy az IEEE 802.1X hitelesített hálózati hozzáférés.
Grafikus logikai szerkesztő hatékony automatizálási funkciók létrehozásához az eszközön.
A SIPROTEC 7UT86 differenciálvédelmet nyújt a 3 tekercselős (4-tekercsre bővíthető) transzformátorokhoz. Összehasonlítja az áramokat a gyors belső hibakapcsolás érdekében, növelve a transzformátor/tápegység stabilitását és sokoldalúságát.