Mellékelt hardver
A SIPROTEC 7UM62 8 áramtranszformátort, 4 feszültségtranszformátort, 7/15 bináris bemenetet, 12/20 bináris kimenetet, szöveges vagy grafikus kijelzőt és felületre szerelhető vagy süllyesztett házat tartalmaz.
A SIPROTEC 7UM62 védi az erőművek generátorait, motorjait és transzformátorait. Különböző energiatermelési típusok funkcióit integrálja, beleértve a víz-, kogenerációs, magán-, dízel-, gázturbinát és hagyományos gőzt.
Az elektromos hibák, mint a földelési hibák, rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség és frekvencia-eltérések károsíthatják az erőműveket. A SIPROTEC 7UM62 erőteljes védelmet nyújt az energiatermelő eszközök számára, hogy megakadályozza a költséges leállásokat és a berendezések károsodását.
Integrálja a programozható logikai funkciókat (CFC), hogy megőrizze az erőművek igényeinek rugalmasságát. A kommunikációs interfészek, beleértve az IEC 61850 és a PROFIBUS-DP, támogatják a modern vezérlőrendszer architektúrát.
Ezt a terméket jelenleg fokozatosan megszüntetik. A részletekért forduljon Siemens képviselőjéhez.
Segítsen erőművei folyamatos működésében védelmi reléinkkel. Védje a földhibák, rövidzárlatok, túlterhelések és feszültségingadozások ellen a stabil áramtermelés fenntartása érdekében.
Állítsa be védelmi rendszereit az erőművek változó igényeihez. Rugalmas logikai funkcióinkkal gyorsan állítsa be a generátorokat, motorokat és transzformátorokat, hogy rendszere reagáljon a működési változásokra.
Integráljon meglévő vezérlőrendszereivel kommunikációs felületeink segítségével. Egyszerűsítse az irányítást és a rendszerkoordinációt.
A SIPROTEC 7UM62 8 áramtranszformátort, 4 feszültségtranszformátort, 7/15 bináris bemenetet, 12/20 bináris kimenetet, szöveges vagy grafikus kijelzőt és felületre szerelhető vagy süllyesztett házat tartalmaz.
Javítsa a rugalmasságot az integrált programozható logikai funkciókkal (CFC). Állítsa be a generátorokat, motorokat és transzformátorokat az erőművek eltérő követelményeihez és rendszerkörülményeihez a különböző működési helyzetekhez.
Integrálja a SIPROTEC 7UM62 a modern vezérlőrendszerekkel. Csatlakozzon az IEC 61850, IEC 60870-5-103, PROFIBUS-DP, DNP 3.0 és MODBUS RTU protokollokkal a megbízható kommunikáció érdekében.