Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7SS85?

A SIPROTEC 7SS85 sínvédelem szelektív, biztonságos és gyors védelmet nyújt a sínek rövidzárlatai ellen közepes, magas és nagyon magas feszültségű rendszerekben. A rugalmas, méretezhető és felhasználóbarát SIPROTEC 5 platformra építve új szabványt állít fel a sínek védelmére.

Ez a megoldás integrálja a központosított, decentralizált vagy hibrid sín-védelmi architektúrákat, miközben teljes mértékben kompatibilis és interoperábilis marad az IEC 61850. Ugyanez az eszköz közvetlenül és elosztott tárolóegységekből gyűjthet folyamatinformációkat, sokoldalú és költséghatékony védelmet nyújtva az elosztó, ipari vagy infrastrukturális hálózatok számára.

Főbb előnyök

Gyorsan és szelektíven védje a sínusát

A SIPROTEC 7SS85 fázisszelektív mérést, leválasztótól független ellenőrző zónákat és gyors megbotlást alkalmaz a rendszer károsodásának minimalizálása és a hálózat stabilitásának fenntartása érdekében.

Alkalmazkodjon az Ön működési igényeihez

Konfigurálja az összes funkciót a DIGSI 5 segítségével, és válassza ki a hardver- és védelmi követelményeknek megfelelő tárolóegységeket. Az opcionális redundáns kommunikáció javítja a rendszer megbízhatóságát.

Integráljon magabiztosan

A teljes IEC 61850 interoperabilitás és a folyamatbusz támogatás lehetővé teszi a meglévő SIPROTEC 5 eszközökkel, egyesítő egységekkel és többendős rendszerekkel való zökkenőmentes integrációt.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat