Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7SK85?

A SIPROTEC 7SK85 egy moduláris motorvédő eszköz. Átfogó védelmet, vezérlést, automatizálást és felügyeletet biztosít minden méretű motor számára.

A motorok olyan kockázatokkal szembesülnek, mint a termikus túlterhelés, rövidzárlat és talajhibák, ami költséges leállásokat és károkat okoz. A SIPROTEC 7SK85 fejlett védelmi funkciókkal oldja meg ezeket a kihívásokat. Védje a termikus túlterhelés ellen, érzékeli a gyors rövidzárlatokat és alkalmazzon érzékeny talajhiba-védelmet a megbízható működés biztosítása és a motor élettartamának meghosszabbítása érdekében

Növelje a biztonságot és biztosítsa a magas rendelkezésre állást a hatékony védelmi funkciókkal, még extrém környezetben is, a konformális bevonatnak köszönhetően. Könnyen alkalmazkodik és bővíthető moduláris felépítésével és rugalmas I/O segítségével, kielégítve az Ön változó működési igényeit. Egyszerűsítse a konfigurációt és a kezelést a felhasználóbarát DIGSI 5 mérnöki eszközzel, így időt és energiát takaríthat meg.

Főbb előnyök

A működési biztonság és a megbízhatóság növelése

Növelje a biztonságot hatékony védelmi funkciókkal. Erős rendelkezésre állást érjen el még szélsőséges környezeti körülmények között is. A konformális bevonatra támaszkodjon a robusztus kialakításhoz, amely megvédi működését a folyamatos teljesítmény érdekében.

Egyszerűsítse az eszközkezelést és a szoftverhasználatot

Könnyen kezelheti az eszközöket és a szoftvereket felhasználóbarát kialakítással. Gyorsan és biztonságosan érheti el a készüléket egy szabványos webböngészőn keresztül. Tekintse meg az összes információt és diagnosztikai adatot, beleértve a vektordiagramokat és az egysoros oldalakat is.

Biztosítsa a megbízható kiberbiztonsági megfelelőséget

Megfeleljen a NERC CIP és a BDEW Whitepaper kiberbiztonsági követelményeinek. Használja ki a robusztus kiberbiztonsági funkciókat, például a szerepalapú hozzáférés-vezérlést és a biztonsági események protokollozását a megbízható működési környezet érdekében.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat