Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7SK81?

A SIPROTEC 7SK81 egy többfunkciós motorvédelmi relé. Úgy terveztük, hogy minden méretű aszinkron motort védje, alacsony teljesítményű áramtranszformátorokkal védve 20 A és 2500 A közötti névleges áramú tárgyakat.

Védje aszinkron motorjait az elektromos hibáktól és a működési kihívásoktól. A SIPROTEC 7SK81 kiterjedt védelmi funkciókat és rugalmas rendszerintegrációt kínál a magas működési megbízhatóság érdekében, lehetővé téve a személyzet biztonságos reakcióját.

Használja ki a 4 kis teljesítményű transzformátor bemenetet, amelyek különféle motoralkalmazásokat tartalmaznak. A rugalmas védelmi funkciók és az integrált automatizálási szint segítenek alkalmazkodni a rendszerkövetelményekhez és optimalizálni befektetéseit. A tiszta hatsoros kijelző és a 9 programozható funkciógomb gyors választ tesz lehetővé a folyamatállapotokra.

Főbb előnyök

Különböző motortípusok védelme

Védje minden méretű aszinkron motort egyetlen, adaptálható relével. Az elsődleges névleges vezetékes áramok széles skáláját lefedi a 20 A és 2500 A között, biztosítva a robusztus védelmet a különböző üzemi mérlegek és alkalmazások során.

Optimalizálja a rendszerkiadásokat

Rugalmasan reagáljon a változó rendszerigényekre, így költségvetése tovább megy. Használja ki a cserélhető interfészeket, az adaptálható védelmi funkciókat és az integrált automatizálási szintet, hogy csökkentse költségeit.

Növelje a működési biztonságot

Biztosítsa a magas működési megbízhatóságot a szabadon hozzárendelhető LED-ekkel és a folyamatállapotok tiszta hatsoros kijelzőjével. Gyorsan és biztonságosan reagálhat akár 9 funkciógomb használatával a jobb általános rendszerkezelés érdekében.

Kiemelt képességek

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket