Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7SD87?

A SIPROTEC 7SD87 egy differenciálvédő eszköz a felsővezetékek és kábelek szelektív védelméhez és 1- vagy 3 pólusú leakadásához. Támogatja a különböző bevezető konfigurációkat, és védi a transzformátorokat és a kompenzációs tekercseket.

Védje az elektromos rendszereket a felsővezetékek és kábelhibák ellen. Készülékünk szelektív védelmet és gyors megbotlást biztosít, gyorsan elkülönítve a hibákat a rendszer stabilitásának fenntartása és a leállások minimalizálása érdekében. Az adaptív algoritmus fenntartja az érzékenységet és a stabilitást, még változó transzformátorhibák vagy áramtranszformátor telítettsége esetén is. Gyorsan elkülönítse a hibákat 9 ms minimális bekapcsolási idővel. A moduláris SIPROTEC 5 rendszert rugalmas I/O struktúrákkal igazítsa az Ön egyedi igényeihez. Növelje a működési biztonságot az integrált kiberbiztonsággal, és magas rendelkezésre állást biztosít zord környezetben a konformális bevonattal.

Főbb előnyök

A rendszer biztonságának és megbízhatóságának növelése

Nagy biztonságot érhet el a vezetékek és kábelek szelektív kikapcsolásához szükséges hatékony védelmi funkciókkal. Robusztus működést biztosít még szélsőséges környezeti körülmények között is, az elektronikus táblák konformális bevonattal.

A konfiguráció és a működés egyszerűsítése

Konfigurálja az összes funkciót igény szerint a nagy teljesítményű DIGSI 5 mérnöki eszközzel. Használja ki a felhasználóbarát kialakítást az eszközök és szoftverek céltudatos és egyszerű kezeléséhez, egyszerűsítve az üzemeltetési feladatokat.

Erősítse a kiberbiztonságot és a jövőbiztos rendszereket

Kiterjedt kiberbiztonsági funkciókat hajtson végre, és megfeleljen a NERC CIP és BDEW Whitepaper követelményeinek, jövőorientált megoldásokat kínálva védelmi igényeinek kielégítésére.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat