Rugalmas kommunikáció és redundancia
A differenciálvédelmi adatok cseréje 24 km-es integrált száloptikai interfészeken vagy 20 km-ig terjedő kétvezetékes rézkábeleken keresztül. Intertripping és 16 bináris jel továbbítása.
A SIPROTEC 7SD80 vezetékes differenciálvédelmet nyújt 24 km-ig terjedő tápkábelek és felsővezetékek számára. Szelektív védelmet nyújt nagyfeszültségű és középfeszültségű rendszerekhez minden kezdőpont konfigurációban, és kiválóan alkalmas analóg differenciálvédelem cseréjére.
Az Ethernet redundancia-protokollok (PRP, HSR és RSTP) növelik a rendszer elérhetőségét. Ez lehetővé teszi a gyors, szelektív kikapcsolást még akkor is, ha a relé kommunikáció meghibásodik, a tápkábelek és a felsővezetékek védelme érdekében.
Egyszerűsített, költséghatékony védelmet valósíthat meg a hálós rácsok és a sínrudak számára fordított reteszeléssel. Hatékony megoldásokkal egyszerűsítse rendszertervezését, csökkentse az infrastruktúra összetettségét, és optimalizálja az üzemeltetési költségeket.
Használja ki az integrált funkciókat és az egyszerű beállításokat a gyorsabb üzembe helyezéshez. Gyorsan telepítheti és konfigurálhatja védelmi reléit a leállások minimalizálása és a projekt befejezésének felgyorsítása érdekében.
A differenciálvédelmi adatok cseréje 24 km-es integrált száloptikai interfészeken vagy 20 km-ig terjedő kétvezetékes rézkábeleken keresztül. Intertripping és 16 bináris jel továbbítása.
Különböző védelmi funkciókat alkalmazzon: differenciál, földhiba és időtúláram. Integrálja a vezérlési és felügyeleti funkciókat, és biztonsági mentési vagy vészhelyzeti opcióként használja őket a fokozott működési biztonság érdekében.
A SIPROTEC 7SD80 9 programozható funkciógombot, 6 soros kijelzőt, elölről cserélhető puffer akkumulátort, USB elülső portot és 2 további portot kínál. Állítsa be a másodlagos áram transzformátor értékeit (1 A/5 A) a DIGSI használatával.