Miért a Line differential protection?
A SIPROTEC 7SD80 egy vonaldifferenciálvédelmi relé. Szelektív vonalvédelmet nyújt a tápkábelek és a 24 km-es felsővezetékek számára, támogatva minden típusú csillagpont konfigurációt. A gyors és stabil vonalvédelem biztosítása az ipari és elosztóhálózatokban kulcsfontosságú. A SIPROTEC 7SD80 bevezetett fázisösszehasonlító algoritmussal rendelkezik a vonalak megbízható és hatékony védelme érdekében. A fázisösszehasonlító algoritmus gyors és stabil védelmet nyújt, minimalizálja a leállásokat és növeli a hálózat megbízhatóságát. Közvetlenül kommunikáljon külső berendezések nélkül rézvezetékekkel, optikai szálakkal vagy mindkettővel redundanciában az infrastruktúra rugalmas védelme érdekében.
Főbb előnyök
Növelje a rendszer rendelkezésre állását és működési megbízhatóságát
Az Ethernet redundancia-protokollok (PRP, HSR és RSTP) növelik a rendszer elérhetőségét. Ez lehetővé teszi a gyors, szelektív kikapcsolást még akkor is, ha a relé kommunikáció meghibásodik, a tápkábelek és a felsővezetékek védelme érdekében.
Egyszerűsítse a védelmi koncepciókat és csökkentse a költségeket
Egyszerűsített, költséghatékony védelmet valósíthat meg a hálós rácsok és a sínrudak számára fordított reteszeléssel. Hatékony megoldásokkal egyszerűsítse rendszertervezését, csökkentse az infrastruktúra összetettségét, és optimalizálja az üzemeltetési költségeket.
Gyors üzembe helyezés egyszerű beállításokkal
Használja ki az integrált funkciókat és az egyszerű beállításokat a gyorsabb üzembe helyezéshez. Gyorsan telepítheti és konfigurálhatja védelmi reléit a leállások minimalizálása és a projekt befejezésének felgyorsítása érdekében.
Fedezze fel a vonaldifferenciálvédelmi képességeket
Line differential protection — SIPROTEC 7SD80
Line differential protection SIPROTEC 7SD80 tápkábelek és felsővezetékek szelektív vonalvédelméhez akár 24 km-ig minden típusú csillagpont konfigurációban.