Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7SD5?

A SIPROTEC 7SD52/53 relé teljes séma differenciálvédelmet nyújt a távvezetékek számára. A nagy sebességű hibaelhárítás érdekében védi a két-hat végű vezetékeket minden teljesítményszinten.

A komplex villamos energiarendszerek ingadozó hibakörülmények között küzdenek a megbízhatósággal és a rendelkezésre állással. Relénk átfogó védelmet nyújt a transzformátorok és kompenzációs tekercsek számára a differenciálzónán belül. Használjon száloptikai kábeleket vagy digitális kommunikációs hálózatokat a biztonságos adatcseréhez a rendszer rugalmasságának javítása érdekében.

Integráljon két teljes sémájú fő védelmet, a differenciált és a távolságot egy egységbe az egyszerűsített tervezés érdekében. A hibahatás minimalizálása érdekében 10—15 ms alatt érjen el nagy sebességű megbotlást.

Ezt a terméket jelenleg fokozatosan megszüntetik. A részletekért forduljon Siemens képviselőjéhez.

Főbb előnyök

Javítsa a rendelkezésre állást

Biztosítsa az elektromos áramellátási rendszer megbízhatóságát. Használja relénk vezető védelmét és nagy sebességű hibaelhárítását a leállások minimalizálása érdekében. A kritikus infrastruktúra stabil áramellátásának fenntartása.

A szelektivitás és a sebesség növelése

Fokozza a szelektivitást és a nagy sebességű megbotlást a fejlett távvédelmi rendszerekkel. A hálózati zavarok minimalizálása érdekében elkülönítse a hibákat.

Rögzítse a pontos leolvasásokat

Pontos hibaértékeket érhet el mindkét vonalcsatlakozóról, még kihívást jelentő rendszerkörülmények között is. A hibaelhárítás után azonnal elérheti a leolvasásokat a vonalak gyors törléséhez és a szolgáltatás visszaállításához.

Kiemelt képességek