Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7SC80?

A SIPROTEC 7SC80 relék kompakt eszközök. Védje és automatizálja a középfeszültségű elosztó adagolókat, különféle semleges pontos konfigurációk kezelésével. Költséghatékony platformot biztosítunk az energiarendszer-kezeléshez, megbízható elektromos áramellátást biztosítva ügyfelei számára. A hálózati zavarok és hibák elkerülhetetlenek, gyors megoldást igényelnek. A SIPROTEC 7SC80 rendszerünk átfogó automatizálási és távvezérlési lehetőségekkel foglalkozik ezzel. Optimalizálja a problémákra adott választ, minimalizálja a nem tervezett üzemszüneteket, és lehetővé teszi a gyors és hatékony hálózati helyreállítást. Készítsen egyedi védelmi funkciókat az egyedi igényekhez. Az integrált programozható logika (CFC) lehetővé teszi a kapcsolóberendezések testreszabott automatizálását, beleértve az összekapcsolást és a terhelésvesztést is. Biztosítsa a magas rendelkezésre állást és a folyamatos működést a redundanciaprotokollokkal, például az RSTP, a PRP és a HSR segítségével, növelve a hálózat stabilitását.

Főbb előnyök

Biztosítsa az ügyfelek megbízható elektromos áramellátását

Használja ezt a költséghatékony platformot az energiarendszer-kezeléshez. Tartson stabil és megbízható elektromos áramellátást ügyfelei számára, növelve a hálózat általános stabilitását és működési folyamatosságát.

Optimalizálja a rendszerkezelést és üzembe helyezést

Hozzáférhet kiterjedt mért értékekhez, mért értékekhez és határértékekhez a jobb rendszergazdálkodás és a hatékony üzembe helyezés érdekében. Tárolja az eseménynaplókat, az utazási naplókat és a hibaüzeneteket, hogy kulcsfontosságú adatokat szerezzen a modern alállomások üzemeltetéséhez.

Megbízhatóan működjön zord környezetben

Telepítse a készüléket igényes körülmények között, és élvezze a —50 °C és 85 °C közötti hosszabb hőmérséklet-tartományt, amely biztosítja a robusztus teljesítményt és a hosszú élettartamot.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat