Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7SA87?

A SIPROTEC 7SA87 egy moduláris távolságvédelmi eszköz nagyfeszültségű vezetékekhez. Alapvető védelmet nyújt az elektromos berendezések számára az 1-pólusú vagy 3-pólusú bekapcsolási képességgel rendelkező hibák észlelésével és elszigetelésével.

Az elektromos rendszerek rövidzárlat és talajhibák kihívásaival szembesülnek, ami potenciális károsodáshoz és leálláshoz vezet. A SIPROTEC 7SA87 a rendszer stabilitásának fenntartása érdekében érzékeli és szelektíven kikapcsolja a rövidzárlatot és a földelési hibákat a különböző hálózati konfigurációkban. A károsodás minimalizálása érdekében gyors hibaelszigetelésre számíthat minimális 9 ms bekapcsolási idővel.

Biztosítsa működését a NERC CIP és a BDEW Whitepaper követelményeinek megfelelő kiberbiztonsági funkciókkal.

Főbb előnyök

Növelje a biztonságot

Védje az elektromos berendezéseket a szelektív 1- és 3-pólusú rövidzárlat esetén. Felismerje az elektromos rendszerek földi hibáit a személyzet és az eszközök védelme és a leállások minimalizálása érdekében.

Könnyen működtethető

Kezelje magabiztosan az eszközöket és a szoftvereket felhasználóbarát kialakítással. Gyorsan és biztonságosan hozzáférhet az információkhoz és a diagnosztikai adatokhoz egy webböngészőn keresztül.

Nagy rendelkezésre állás elérése

A magas rendelkezésre állást extrém körülmények között tartsa fenn a konformális bevonattal. Erős redundanciaprotokollok segítségével lehetővé teszi a folyamatos működést és az adatintegritást.

Kiemelt képességek

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket