Rugalmas I/O moduláris kialakítással
Állítsa be az I/O szerkezetet a SIPROTEC 5 moduláris rendszerben. Válasszon 12 szabványos változat közül: 4/4 vagy 8/8 áram/feszültségtranszformátor, 5-31 bináris bemenet és 8-46 bináris kimenet.
A SIPROTEC 7SA86 távolságvédelem egy moduláris eszköz az elektromos vezetékek védelmére. Fejlett megoldást kínál a védelmi, vezérlési, automatizálási, felügyeleti és energiaminőségi alapfunkciókhoz, powered by a DIGSI 5 működtet. Az elektromos rendszerek rövidzárlati és földelési hibáinak kezelése a SIPROTEC 7SA86 segítségével. A hárompólusú rövidzárlatot érzékeli és szelektíven aktiválja az összes feszültségszinten és hálózati konfigurációban, beleértve a földelési hibákat is, így megbízható biztonsági védelmet biztosít a különböző differenciálvédelmi eszközök számára, minimális 9 ms kikapcsolási idővel. Számíthat megbízhatóságot a hatékony védelmi funkciókkal, fejlett kiberbiztonsági funkciókkal és extrém körülmények között is magas rendelkezésre állással a konformális bevonattal. Konfigurálja az összes funkciót a DIGSI 5 segítségével, a rugalmas I/O struktúrát az Ön igényeihez igazítva.
A hatékony védelmi funkciók robusztus biztonságot nyújtanak. Az elektronikus táblák konformális bevonata magas rendelkezésre állást és állandó teljesítményt biztosít nehéz körülmények között. Védje kritikus infrastruktúráját.
Könnyen kezelheti az eszközöket és a szoftvereket intuitív kialakítással. Az összes funkciót szükség szerint konfigurálja a DIGSI 5 mérnöki eszköz segítségével, hogy egyszerűsítse a kezelést és csökkentse a csapat összetettségét.
Biztonságosan integrálja rendszerét a NERC CIP és a BDEW Whitepaper kompatibilis kiberbiztonsággal. Élvezze a teljes IEC 61850 kompatibilitást a megbízható műveletekhez.
Állítsa be az I/O szerkezetet a SIPROTEC 5 moduláris rendszerben. Válasszon 12 szabványos változat közül: 4/4 vagy 8/8 áram/feszültségtranszformátor, 5-31 bináris bemenet és 8-46 bináris kimenet.
Csillag-, párhuzamos és gyűrűs hálózatok hárompólusú rövidzárlatainak indítása; a talajhibák azonosítása elszigetelt vagy ívletiltó rendszerekben. Biztosítson biztonsági védelmet a vonalakon, transzformátorokon és generátorokon lévő differenciálhoz.
Akár négy csatlakoztatható kommunikációs modult használjon változatos, redundáns protokollokhoz (IEC 61850, Modbus TCP) és megbízható PRP/HSR adatátvitelhez. A robusztus kiberbiztonság megvalósítása szerepalapú hozzáférés-vezérléssel és aláírt firmware-rel.