Több funkció
Válasszon több távolságvédelmi funkció közül, például klasszikus, reaktancia módszer (RMD), impedanciavédelem transzformátorokhoz. A SIPROTEC 7SA82 irányított biztonsági mentési védelmet és különféle kiegészítő funkciókat is biztosít.
A SIPROTEC 7SA82 megbízható távolságvédelmet nyújt a középfeszültségű és nagyfeszültségű rendszerek vezetékeinek költségoptimalizált és kompakt védelméhez. Rugalmasságával és erőteljes DIGSI 5 mérnöki eszközével a SIPROTEC 7SA82 készülék jövőorientált megoldásokat kínál a védelem, a vezérlés, az automatizálás, a felügyelet és a PQ basic megoldások terén.
A fő funkciók a következők:
A kompakt és olcsó távolságvédelem és a nagy teljesítményű védelmi funkcióknak köszönhetően a SIPROTEC 7SA82 hatékony opcióvá teszi.
Egyszerű, gyors és biztonságos hozzáférést biztosít az eszközadatokhoz egy szabványos webböngészőn keresztül, hogy megjelenítse az összes információt és diagnosztikai adatot, valamint vektordiagramokat, egysoros és eszközmegjelenítő oldalakat.
A SIPROTEC 7SA82 még szélsőséges környezeti körülmények között is a legmagasabb rendelkezésre állást biztosítja az elektronikus táblák konformális bevonásával.
Válasszon több távolságvédelmi funkció közül, például klasszikus, reaktancia módszer (RMD), impedanciavédelem transzformátorokhoz. A SIPROTEC 7SA82 irányított biztonsági mentési védelmet és különféle kiegészítő funkciókat is biztosít.
Bármilyen típusú földhibákat észlelhet kompenzált vagy elszigetelt villamos energiarendszerekben. A SIPROTEC 7SA82 szintén biztosítja az időszakos talajhibák észlelését, a harmonikus érzékelést és a befogadási mérést.
Használja a Hiba Locator Plus funkciót a pontos hibaelhelyezéshez nem homogén vonalszakaszok és a célzott automatikus felsővezeték-újrazárás (AREC) esetén.