Nagy sebességű megbotlás
A rendszer védelme érdekében nagy sebességű ütközési időt érhet el. Az impedancia-beállítási tartomány még a legrövidebb vonalak számára is pontos védelmet nyújt nagyon kis beállításokkal.
A SIPROTEC 7SA63 egy távolságvédelmi relé, amelyet univerzális védelemre, vezérlésre és automatizálásra terveztek minden feszültségszinten. Zökkenőmentesen integrálódik a SIPROTEC 4 rendszerbe, így robusztus megoldást nyújt az Ön elektromos infrastruktúrájához.
Használja ki a nagy sebességű bekapcsolási időket a gyors hibajelhárítás érdekében, amely megvédi kritikus eszközeit. Az áramtranszformátor telítettségi érzékelője megakadályozza a nem szelektív kupakodást, növelve a rendszer megbíz A fázisban elkülönített távvédelem tovább javítja a szelektivitást és a rendelkezésre állást a jobb rendszerkoordináció és az üzemidő érdekében.
Megjegyzés: ezt a terméket fokozatosan megszüntetik.
Védje rendszerét nagy sebességű megbotlással és precíz hibaérzékeléssel. Megakadályozza a nem szelektív kupakodást az áramtranszformátor telítettségi detektorral Csökkentse az áramkimaradásokat és javítsa az ellenálló
Végezze el ezt a rugalmas relét minden feszültségszinten. Szerezzen adaptív automatikus visszahúzódást és fejlett vezérlést a megszakítók és leválasztók számára. Egyszerűsítse a műveleteket és alkalmazkodjon a különböző hálózati igényekhez.
Biztosítsa infrastruktúráját egy univerzális relé segítségével, biztosítva a befektetéseket. Csökkentse a működési költségeket a hatékony védelem és automatizálás révén.
A rendszer védelme érdekében nagy sebességű ütközési időt érhet el. Az impedancia-beállítási tartomány még a legrövidebb vonalak számára is pontos védelmet nyújt nagyon kis beállításokkal.
Integrálja a digitális relé-relé kommunikációt soros védelmi adatfelületen keresztül. A rendszerport támogatja az IEC 61850, IEC 60870-5-103, PROFIBUS DP és DNP 3 protokollokat a zökkenőmentes adatcsere és a rendszerintegráció érdekében.
Kapcsolásmentes, 6 rendszerű távolságot, nagy ellenállású földhibát, hibakeresőt, áramváltás-érzékelést és automatikus visszahúzódást biztosít. Figyelje a kikapcsolási áramköröket, naplózza az eseményeket és rögzítse az oszcillográfi