Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7RW80?

A SIPROTEC 7RW80 egy numerikus, többfunkciós relé feszültség- és frekvenciavédelemre, amely ideális elosztórendszerekben, transzformátorokon és elektromos gépekhez, feszültségtranszformátorokhoz csatlakoztatva.

Olyan kritikus problémák kezelése és megelőzése, mint a megengedett feszültség-, frekvencia- vagy túlterhelési értékektől való eltérések, valamint a rendszer összeomlása a nagy frekvencia-csökkenés miatt A relé az Ön által meghatározott értékekre reagál, hogy lehetővé tegye a rendszer leválasztását és a terhelésvesztést. Az integrált terhelés-helyreállítási funkció segít visszaállítani az energiát a frekvencia-visszanyerés után.

Hozzon létre akár 20 további rugalmas védelmi funkciót az alkalmazás igényeihez. Az integrált programozható logika (CFC) segítségével egyéni funkciókat adhat hozzá a kapcsolóberendezések automatizálásához és a műveletek egyszerűsítéséhez. A független kommunikációs modul könnyű frissítéseket és jövőbiztos kapcsolatot biztosít.

Főbb előnyök

Válasz a feszültség- és frekvenciaeltérésekre

A beállítások szerint észlelheti és reagáljon a megengedett feszültség-, frekvencia- vagy túlterhelési értékektől való eltérésekre. Tegyen gyors lépéseket a rendszer stabilitásának fenntartása és a kritikus berendezések károsodásának megelőzése érdekében.

Megakadályozza a rendszer összeomlását

Alkalmazza a relét a rendszer leválasztásához és a terhelésvesztéshez, ha fennáll a rendszer összeomlásának veszélye. Az integrált terhelés-helyreállítási funkció visszaállítja az áramellátást a frekvencia-visszanyerés után.

A védelem javítása

A SIPROTEC 7RW80 többlépcsős feszültség- és frekvenciavédelmet biztosít a továbbfejlesztett adagolók számára. Használja generátorokhoz és transzformátorokhoz hibás feszültség/frekvenciaszabályozáshoz, teljes terhelésellenítéshez vagy szigetleszálláshoz.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat