Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPROTEC 7KE85?

A SIPROTEC 7KE85 hibajelvevő figyelemmel kíséri a teljes energiaértékláncot a termeléstől az elosztásig. Szerezzen létfontosságú betekintést a közepes, magas és extra magas feszültségű rendszerekbe és erőművekbe.

Az áramellátási rendszerek gyakran olyan eseményeket tapasztalnak, mint a kritikus terhelési esetek, rövidzárlat vagy áramminőségi problémák, amelyek megnehezítik a hibaelemzést A SIPROTEC 7KE85 szervezett, eseményekkel kapcsolatos értékelést és dokumentációt nyújt folyamatairól. Hatékonyan elemezze a hibákat a rendszer optimalizálása érdekében.

Részletes adatokat kaphat akár 40 analóg csatornából és teljesítményminőségi felvételről (IEC 61000-4-30). Phasor Measure Unit (PMU) (IEEE C37.118) pontos szinkronizálást és elemzést tesz lehetővé. A robusztus kiberbiztonság, szerepalapú hozzáférés-vezérléssel javítja az adatok átláthatóságát.

Főbb előnyök

Javítsa az elemzést és a teljesítményt

Szervezett, eseményekkel kapcsolatos értékeléseket és dokumentációt kaphat az energiarendszer folyamatairól. Elemezze a hibákat az energiarendszer teljesítményének optimalizálása érdekében.

Az adatok átláthatóságának növelése

Növelje az adatok átláthatóságát az üzem teljes életciklusa során. Időt és pénzt takaríthat meg egyértelmű adatokkal és a műveletekbe való betekintéssel a kritikus információk védelme érdekében.

Könnyen működtethető

A felhasználóbarát kialakítás biztosítja a hardver és a szoftver egyszerű, intuitív kezelését. Egyszerűsítse a napi feladatokat és csökkentse az edzési időt a nagyobb hatékonyság érdekében.

Kiemelt képességek