A SIPROTEC 6MU85 egy moduláris, interoperábilis egyesítő egység, amely összeköti az elsődleges és a másodlagos technológiát. Digitalizálja az összes elsődleges adatot a folyamathoz közel a sokoldalú adatgyűjtés, az autonóm automatizálás és a biztonságos kommunikáció érdekében. A modern villamosenergia-rendszerek pontos, megbízható adatokat igényelnek a védelemhez és az irányításhoz. Digitalizálja az elsődleges adatokat a forrásnál a SIPROTEC 6MU85 segítségével. Biztosítsa a pontos és időben történő információáramlást a hálózat biztonságos működéséhez különböző alkalmazásokban.
Moduláris hardverrel testre szabhatja az egységet az Ön igényeihez. Biztosítsa az átjárhatóságot és a jövőbiztos integrációt az IEC 61869-9, az IEC 61869-13 és az IEC 61850-9-2 megfeleléssel. A tartós kialakítás beágyazott kiberbiztonsággal magas rendelkezésre állást és adatintegritást biztosít zord környezetben.