Rugalmas bemenetek és kimenetek
Öt előre definiált szabványos változatot kínál 4 áramtranszformátorral, 4 feszültségtranszformátorral, 11-75 bináris bemenettel és 9-41 bináris kimenettel.
A SIPROTEC 6MD85 tárolóvezérlő egy moduláris tárolóvezérlő közepes feszültségű és magas és extra magas feszültségű kapcsolóberendezésekhez, integrált működéssel és kiterjedt védelmi funkciókkal.
A SIPROTEC 5 család része, számos védelmi funkciót támogat a SIPROTEC könyvtárból, és lehetővé teszi az alkalmazás-specifikus IO integrációt. A standard változatok közé tartoznak a műszertranszformátorok, és támogatja a felsővezetékek és kábelek szelektív védelmét egy- és többvégű adagolókkal.
A DIGSI 5 alkalmazássablonok használatra kész konfigurációkat biztosítanak a szabványos alkalmazásokhoz, a kapcsolóberendezések összekapcsolásához és a kiterjesztett vezérléshez.
A 6MD85 integrált tárolóvezérlést biztosít sokoldalú védelmi funkciókkal, lehetővé téve a közepes és extra magas feszültségű rendszerek megbízható működését és automatizálását.
A DIGSI 5 lehetővé teszi az összes funkció igény szerinti konfigurálását és kombinálását, és a moduláris kialakítás megkönnyíti az iOS adaptálását az alkalmazáshoz. A felhasználóbarát kezelés és a szoftvertervezés egyszerűsíti az üzembe helyezést és a mindennapi használatot.
A 6MD85 megfelel a kiberbiztonsági szabványoknak, szerepalapú hozzáférés-vezérléssel, aláírt firmware-vel, hitelesített hálózati hozzáféréssel és biztonságos eseménynaplózással. A konformális bevonat biztosítja a megbízható működést még szélsőséges környezeti körülmények között is.
Öt előre definiált szabványos változatot kínál 4 áramtranszformátorral, 4 feszültségtranszformátorral, 11-75 bináris bemenettel és 9-41 bináris kimenettel.
Akár 4 csatlakoztatható kommunikációs modult támogat különböző és redundáns protokollokhoz, beleértve az IEC 61850-8-1 és az IEC 61850-9-2 klienst. Biztonságos soros védelmi adatkommunikációt tesz lehetővé nagy távolságokon és fizikai adathordozón.
Tartalmaz egy grafikus logikai szerkesztőt az automatizáláshoz, integrált Ethernet RJ45 a DIGSI 5 és IEC 61850 készülékekhez, Phasor mérőegységet IEEE C37.118 funkcióval, hibarögzítést, pont-hullámkapcsolást és kiegészítő tesztfunkciókat.