Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

A SIPROTEC 6MD84 IO-Box a moduláris bemeneti/kimeneti eszköz, amelyet közepes és magas és extra magas feszültségű kapcsolóberendezések automatizálására terveztek.
Páratlan rugalmasságot és méretezhetőséget kínál a modern alállomások igényes vezérlési és felügyeleti igényeinek kielégítésére. A SIPROTEC 5 platform moduláris hardverével ez a készülék a bináris bemenetek és kimenetek széles skáláját támogatja, hogy tökéletesen megfeleljen a rendszerkövetelményeknek.

A „Protection Communication Type 3” és „Routable GOOSE” (R-GOOSE) kommunikációs protokollok segítségével a 6MD84 távvédelmi átjáróként szolgálhat egy másik alállomással történő széles területű kommunikációhoz.

SIPROTEC 5 folyamatbusz kábelek

Főbb előnyök

Rugalmas moduláris I/O

Konfigurálja az IO-Box-ot a különböző SIPROTEC 5 modulokkal, hogy megfeleljen a pontos bemeneti/kimeneti igényeinek, és könnyedén bővítheti akár 240+ bináris bemenetet a méretezhető vezérlés érdekében.

Egyszerűsítse az eszközkezelést és konfigurálást

A DIGSI 5 lehetővé teszi az összes funkció igény szerinti konfigurálását és kombinálását, és a moduláris kialakítás megkönnyíti az iOS adaptálását az alkalmazáshoz. A felhasználóbarát kezelés és a szoftvertervezés egyszerűsíti az üzembe helyezést és a mindennapi használatot.

A kiberbiztonság és a magas rendelkezésre állás fenntartása

A 6MD84 megfelel a kiberbiztonsági szabványoknak, szerepalapú hozzáférés-vezérléssel, aláírt firmware-vel, hitelesített hálózati hozzáféréssel és biztonságos eseménynaplózással. A konformális bevonat biztosítja a megbízható működést extrém környezeti körülmények között.

Kiemelt funkciók